- Referencia:
- SV 9666.090
- Descripción producto
- Posible profundidad de montaje 105 – 140 mm. Cubierta precintable.
- Material
- Cubierta: Poliestireno
Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 250 mm
Altura: 300 mm
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 188 mm x 266 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1.68 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177676039
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descripción producto
-
ISV MODULO PLACA DE MONTAJE W/H 1/2