- Referencia:
- SV 9666.280
- Descripción producto
- Para alojar equipos en línea. Con carriles soporte 35 x 15 mm. Cubierta precintable.
- Material
- Cubierta: Poliestireno
Carril soporte: chapa de acero, galvanizada
Cubierta: Poliestireno
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 500 mm
Altura: 150 mm
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 1
Nº máx. unidades partición de 18 mm: 24
- Número carriles soporte
- 1
- Nº de escotaduras
- 2
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.94 kg
- Código arancelario
- 85369001
- EAN
- 4028177676268
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Descripción producto
-
ISV MODULO P/ MONTAJE EN LINEA 2/1