Módulo para contador

Referencia: SV 9666.640

Módulo abierto para mediciones internas.

Referencia:
SV 9666.640
Ejecución
Guías de fijación para alojar un contador
Descripción producto
Módulo abierto para mediciones internas. Profundidad útil de montaje del contador 170 mm.
Material
Placa soporte contador: poliestireno
Guías de fijación: chapa de acero, galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
Encima y debajo del módulo del contador se precisa respectivamente 1 módulo de protección contra contactos/módulo para montaje de dispositivos en línea o un módulo para carriles soporte de aparellaje con 1 UAn y mín. 1 UA.
Observación
El módulo para contador no se corresponde con la normativa DIN 43 870/VDE 0603 y no cumple los requisitos de aislamiento protector.
Dimensiones
Anchura: 250 mm
Altura: 450 mm
Tamaño
Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
1.48 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177676510
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
ISV METER MOUNTING BOARD MODULE, W/H 1/3
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general