Módulos de medición PSM con CAN-Bus para guías conductoras PSM

Referencia: DK 7859.420

Módulos de medición PSM con funcionalidad de conexión de las salidas y medición de la energía. Ejecuciones disponibles con IEC 60320 C13 & C19 así como CEE 7/3 (toma de tierra).

Referencia:
DK 7859.420
Descripción producto
Estos módulos PSM amplían cualquier guía conductora PSM con una medición de energía, así como una funcionalidad de conexión de las tomas de enchufe. Los módulos también son adecuados para ampliar instalaciones PSM existentes, cuando se precisa un control de los datos energéticos o una opción de conmutación de los consumidores conectados. Se encuentran disponibles tres ejecuciones con diferentes tipos de bases de enchufe. En la guía conductora PSM los módulos PSM ocupan dos alojamientos respectivamente. Los valores de medición se indican localmente a través de un display LCD retroiluminado. Para un control rápido el color cambia a rojo en caso de superarse los valores límite de corriente o potencia.
Ventajas
Sencillo montaje con protección contra contactos por plug & play en funcionamiento
Facilidad de montaje y desmontaje del módulo PSM a la guía PSM, facilitando su cambio de ubicación
Compatible con el programa europeo de guías de corriente PSM
CAN-Bus para conexión directa al CMC III (RJ 45, 2 casquillos)
Posibilidad de modificación del circuito mediante giro del módulo
Aplicación hasta 60 °C de temperatura ambiente
Facilita el cumplimiento de los requisitos de la ISO 50001, así como de EN 50600-2-2
Funcionamiento
Medición de consumos energéticos por módulo
Puntos de conexión individuales y por grupos a través de CMC III
Leds de estado para la comunicación CAN-Bus por módulo
Display Matrix LC con retroiluminación multicolor para una indicación local
Sensor de posición en pasos de 90º para una correcta visualización del display y vista web
Valores límite ajustables para tensión, corriente y potencia activa
Posibilidad de configuración de sobrecarga por módulo
Elevada exactitud de medición
Indicación de alarma a través del display
Posibilidad de bloqueo y cierre universal de conectores IEC 60320, C13 y C19 no usados
Material
Bases de enchufes: plástico (PA6 GF 30 V1)
Perfil: aluminio, anodizado
Unidad de envase
Módulos de medición PSM con CAN-Bus
Cable de conexión CAN-Bus, 1 m
Potencia de distribución por módulo
3,680 W
Potencia de ruptura por relé
4,000 VA
Longitud
500 mm
Grado de suciedad
2
Interfases sistema Bus
2 x interfaz CAN-Bus al CMC III (máx. 16 a PU/4 a PU Compact)
2 x RJ45 (conexión a CMC)
Cantidad
1
Ejecución Relay
Doble carrete, biestable
Tensión de servicio
18 V (c.c) - 24 V (c.c.), fuente de alimentación a través de CMC III System 
Tensión de entrada
230 V c.a.
Tolerancia de la tensión de entrada
± 10 %
Corriente nominal
16 A
Módulos de puntos de conexión necesarios (cantidad)
2
Cantidad receptores PU compact (máx.)
4
Cantidad receptores PU (máx.)
8
Directivas
Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Directiva EMC 2014/30/EU
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Monitorización
Gestión de alarmas a través de CMC III (por ej. correo electrónico o SMS)
Visualización del estado de conexión a través de la web CMC III y RiZone
Hasta 16 módulos PSM a un CMC III PU (por cada dirección IP)
Gestión de permisos a través de CMC III (por ej. limitación de la funcionalidad de conexión)
Normas
EN 50 600-2-2
EN 60950
Measurement functions, description
Tensión V, intensidad A, frecuencia Hz
Potencia activa kW, energía activa kWh
Potencia reactiva kVar, energía reactiva kVarh
Potencia aparente kVA, energía aparente kVAh
Factor de potencia cosPhi, factor Crest
Contador horas funcionamiento d, h, min
Exactitud de medición de ± 1 %
Funciones de medición reseteable/Reset a través de software/Medición de intervalo: Energía activa kWh, horómetro h, valores límite (tensión, corriente, potencia) configuración libre
Protocolos
Funcionalidad de red (sólo en combinación con Sistema CMC III): IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
Dimensiones
Anchura: 53 mm
Profundidad: 45 mm
Longitud: 500 mm
Altura máx. de aplicación sobre NN
2.000 m
Campo de temperatura de servicio
5 °C...60 °C
Humedad del aire (sin condensación)
90 %
Enchufes
2 x C13 / 4 x C19
Humedad relativa (no condensada)
10 %
Campo de temperatura de almacenaje
-20 °C...70 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0.992 kg
Código arancelario
85369001
EAN
4028177801851
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27371306
Descripción producto
PSM ACTIVO CON 4xC19 BASES
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica