- Referencia:
- SV 9683.038
- Ejecución
- Para montaje de sistema de barras en la zona del techo
- Descripción producto
- Pared de separación lateral para la fijación de las placas de montaje parciales y los separadores para compartimentación.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 1.931 mm
Profundidad: 738 mm
- Adecuado para
- Altura: = 2.200 mm
Profundidad: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 34.5 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177936478
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV-VX Lateral area de funcion 2200x800