- Referencia:
- VX 8617.200
- Descripción producto
- Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior y para el montaje en armarios compactos.
- Ventajas
- Simplemente introducir en las perforaciones de sistema y atornillar
- Perforación del sistema en los cuatro lados
- Perforaciones arriba y abajo para tuercas enjauladas para la fijación de componentes propios mediante tornillos métricos
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Opciones de montaje VX
- En altura de armario 2000 mm, en el nivel de montaje interior
- Opciones de montaje VX SE
- En altura de armario 2000 mm en el nivel de montaje interior, en combinación con la guía de adaptación para compatibilidad VX
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 8.38 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177829206
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
Chasis de sistema VX 23 x 64 mm para nivel de montaje interior, para An./Pr.: 2000 mm