- Referencia:
- VX 8620.502
- Descripción producto
- Para montaje de elementos de mando e indicación, en combinación con una configuración frontal modular y vigas de protección.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Tapa
Bisagras
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 300 mm
- Adecuado para
- Anchura: 1.200 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 8.18 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177922594
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descripción producto
-
VX TAPA C/BISAGRA SUPERIOR, 1200x300