- Referencia:
- SV 9677.905
- Material
- Chasis: poliéster reforzado con fibra de vidrio
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cubierta de protección contra contactos
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 185 mm
- Salida de cables
- arriba/abajo
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Tornillo M12
- Nº de polos
- 3 polos
- Intensidad máx.
- 1,400 A
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Observación
- Si se realiza el montaje de los componentes sobre barras colectoras con cubierta de protección contra contactos debe utilizarse el borne de contacto
- Dimensiones
- Anchura: 100 mm
Altura: 960 mm
- Conexión para secciones de conductor redondo
- 6 ‐ 300 mm²
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 10 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 11.5 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 4.41
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177705296
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
-
SV Adaptador conexión 1400A, 690V