- Referencia:
- VX 9680.408
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Dorsal
Chapas de entrada de cables
- Grado de protección IP según EN 60 529
- Hasta IP 54, en función del revestimiento
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 46 kg
- EAN
- 4028177929753
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
SV ARMARIO MODULAR Ri4Power VX25 400x2000x800mm