Juego de ampliación de ventiladores

Referencia: SK 7980.148

Para equipar diferentes unidades de ventiladores o como complemento de la chapa con ventiladores.

Referencia:
SK 7980.148
Descripción producto
Para uso como ventilador individual y para el equipamiento de diferentes unidades de ventiladores o como complemento de la chapa con ventiladores.
Unidad de envase
Ventilador
Cable de conexión (0,61 m)
Incl. material de fijación
Caudal de aire (soplado libre)
184 m³/h
Tensión de servicio
48 V (c.c.)
Potencia nominal Pel
Para c.c.: 7,7 W
Dimensiones
Anchura: 119 mm
Altura: 119 mm
Profundidad: 38 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...70 °C
Nivel de ruido
Para c.c.: 43 dB(A)
Peso/UE
0.387 kg
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
84149000
EAN
4028177325234
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
DK JGO. AMPLIACION VENTILADOR 48V.
Fichas técnicas
Diagrama de potencia
Documentación técnica