Chiller para refrigeración TI

Referencia: SK 3232.721

Ideal para la refrigeración de aplicaciones TI como por ej. LCP o intercambiadores de calor aire/agua. Características importantes para la seguridad como por ej. bombas redundantes con control de velocidad, dos compresores o depósito intermedio.

Referencia:
SK 3232.721
Ventajas
Free Cooling indirecto, interno y externo
Bombas de alta eficiencia en el circuito de agua fría
Bomba regulada por inversor
Dos compresores de alto rendimiento
Posibilidad de conectar hasta 8 chillers en cascada
Datos técnicos
Construcción compacta con elementos de mando en la parte frontal y absorción de aire a través de ambos laterales, salida del aire hacia arriba
Sistema cerrado a la presión
Bypass integrado
Aplicación
Especialmente para la refrigeración de aplicaciones TI como por ej. LCP o CRAC
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Chiller cableada a punto de conexión
Documentación en varios idiomas
Incl. esquema de funcionamiento y de conexión
Opciones
Posibilidad de integrar un Free Cooling a partir de 15 kW. Por favor, tenga en cuenta las observaciones
Memoria intermedia para ubicación separada
Refrigeración de emergencia con acometida de agua de red
Tensión de servicio
400 V, 3~, 50 Hz
Intensidad máx.
A 50 Hz: 37 A
Depósito
Material: Depósito de acero, con aislamiento de 10 mm contra agua de condensación
Volumen: 48 l
Cooling output (footnote)
Potencia de refrigeración teniendo en cuenta el 35 % de glicol
Cooling output TW15 TU35/50 Hz
36 kW
Pump pressure
2.5 bar
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
120 l/min
Acometidas de agua
Rosca hembra G 1½"
Peso en servicio
553 kg
Número de circuitos de refrigeración
1
Monitorización
Control de todos los parámetros relevantes para el sistema, como por ej. la entrada de agua, los parámetros del agente refrigerante y de la bomba y las alarmas, así como las potencias de refrigeración opcionales y la eficiencia energética
Conexión directa del equipo vía SNMP/Modbus a través de Ethernet
Integración en RiZone
Observación
Es posible que se produzcan desviaciones técnicas en la potencia de refrigeración, dimensiones o peso en los tipos de equipos con refrigeración libre
Los datos de potencia de los diferentes paquetes de opciones varían y deben tomarse del configurador Chiller TI. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
En las chillers TI la bomba y el depósito deben seleccionarse de forma opcional, para estas variantes de equipamiento tienen validez los datos técnicos de estas
Caudal de aire (soplado libre)
A 50 Hz: 14.000 m³/h
Dimensiones
Anchura: 810 mm
Altura: 1.542 mm
Profundidad: 1.800 mm
Rango de temperatura del medio refrigerante
5 °C...15 °C
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...43 °C
Presión de servicio admisible (p máx.)
28 bar
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 14,6 kW
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
505 kg
Código arancelario
84186900
EAN
4028177682238
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descripción producto
#NV
Explicaciones
Declaración de conformidad
Fichas técnicas
Documentación técnica