- Referencia:
- TS 8701.800
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Pulimentada, grano 400
- Unidad de envase
- 2 pantallas frontales/posteriores
Incl. material de fijación para montaje al armario
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8: = 800 mm
Tipo de armario: SE
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 7.224 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177300026
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
TS ZOCALO FRONT/TRAS. 800x100 INOX.- 2P. 1.4301 (AISI 304)