Placa de cierre para TP

Referencia: CM 5001.150

Como cubierta de una pieza inferior TP.

Referencia:
CM 5001.150
Descripción producto
Para cubrir la totalidad de la abertura del suelo del CM o la totalidad de la abertura del techo en caso de utilización individual de las partes inferiores TopPult.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Altura: 24,5 mm
Adecuado para
Tipo de armario: Partes inferiores TP
Anchura: = 1.000 mm
Profundidad: = 400 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
6.6 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177501577
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
CM Placa de cierre, para TP, para An.Pr. 1000x400 mm
Documentos
Instrucciones