- Referencia:
- DK 7402.000
- Descripción producto
- Para soportar componentes de elevado peso en el Data Rack. La distancia de fijación premontada de 350 mm en los dos niveles de montaje del Data Rack corresponde exactamente a la medida de fijación de las guías deslizantes. Para el alojamiento de componentes también pueden utilizarse alternativamente bandejas para aparatos para fijación a un nivel de montaje. Disponibles para montaje fijo o como variante extraíble.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Capacidad de carga
- 500 N, estático
- Dimensiones de montaje
- Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 1.072 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177187177
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descripción producto
-
DK GUIAS DESLIZANTES P/D.RACK DK GUIA DESLIZANTE P.DATA RACK C. 2 PLANOS DE FIJACION