- Referencia:
- DK 7492.300
- Ejecución
- Para montaje fijo entre dos niveles de fijación de 19"
- Descripción producto
- Para soportar elementos de elevado peso. Las guías deslizantes se fijan a las guías perfil en forma de U y se aseguran mediante tornillos. La aplicación combinada con elementos de prof. adicionales o en armarios de 800 mm de an. con la fijación adicional de guías perfil evita una posible torsión de las guías perfil a causa de cargas irregulares.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Distance between mounting levels
- 298 mm
- Capacidad de carga
- 80 kg de carga estática
- Observación
- No adecuado en combinación con marco de montaje de 19"
- Seleccionar las guías deslizantes en función de la distancia de los niveles de 19" correspondiente.
- Para una combinación con las guías perfil en forma de L se precisa el adaptador de montaje para guías perfil en forma de L.
- Superficie de apoyo
- Anchura: 55 mm
Profundidad: 261 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 0.694 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177221680
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- DK CARRIL P/CARGAS PESADAS
- Documentos
- Info sheet