Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31 ene. 2021
- Referencia:
- CM 5001.219
- Descripción producto
- La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- La abertura del suelo en armarios de 1000, 1200 y 1600 mm de ancho se encuentra partida en anchura para una mayor estabilidad y una entrada de cables universal.
- La combinación de chapas modulares de suelo es necesaria para poder cerrar por completo el suelo en el TS IT
- Dimensiones
- Profundidad: 150 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
TS
CM
TP
Anchura: = 800 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1.58 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177523234
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- CM PL.ENTR.CABLES PROF.150MM TIPO3 ANCHO=800MM
- Documentos
- Info sheet