Unidad monitor-teclado con pantalla TFT de 17" y conector VGA/DVI

Referencia: DK 9055.410

Módulo de 1 UA con pantalla TFT de 17", configuración del teclado inglés o alemán, con guías telescópicas.

Referencia:
DK 9055.410
Descripción producto
La unidad se encuentra alojada en un cajón extraíble, el monitor puede abatirse y el cajón se encaja en la posición final. De esta forma la unidad sólo precisa 1 UA en el perfil de 19" del rack.
Ventajas
Conexión de video analógica y digital
Los cables son conducidos de forma segura en una guía.
Cierre frontal
Sencillo montaje por una sola persona.
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Unidad monitor-teclado, 1 UA
Cable VGA
Cable DVI
Cable USB
Cable de alimentación Schuko
con pantalla TFT de 17" y conector VGA/DVI
2 cables PS/2
Teclado
con touchpad integrado
Tensión de servicio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Absorción máx. de potencia con unidad del monitor cerrada
1 W
Absorción máx. de potencia en servicio
32 W
Interfaces
VGA (D-SUB HD 15 pines)
DVI
1 x USB
PS/2
Conector (tipo)
Conector C14
Diseño
alemán
Observación referente a la referencia
Plazo de entrega bajo demanda
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Profundidad: 680 mm
Campo de temperatura de servicio
5 °C...45 °C
Dimensiones de montaje
Prof. de montaje (mín.): 680 mm
Prof. de montaje (máx.): 850 mm
Características del display
Diagonal: 432 mm (17")
Formato: 4 : 3
Contraste: Relación de contraste aprox. 1000:1
Brillo display: 350 cd/m²
Resolución display: 1280 x 1024 pixels
Número de colores: 16.700.000
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
18.8 kg
Código arancelario
85286200
EAN
4028177638396
ETIM 7.0
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Descripción producto
Unidad monitor-teclado alemán con pantalla TFT 17", VGA, DVI
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Documentación técnica