- Artículo No.:
- SK 3314635
- Ejecución
- Refrigeración de salas
CW - Ventajas
- Regulación individual de la potencia, se registra la potencia de refrigeración de cada uno de los racks para servidores
- Aplicación
- En combinación con los módulos pasivos y activos de la gama LCP Rear Door CW
- Funcionamiento
- Medición de la temperatura de entrada y de retorno, del caudal medio del agua o de la mezcla de agua y glicol, regulación PID
- Material
- Chapa de acero
Plástico
Latón
Cobre - Color
- RAL 7035 estructurado
- Observación
- Para el funcionamiento y la conexión eléctrica del módulo agua se precisa un módulo activo.
- El mazo de cables del módulo agua tiene una longitud de 5 m.
- Dimensiones
- Anchura: 340 mm
Altura: 184 mm
Profundidad: 502 mm - Acometidas de agua
- DN 25 (rosca exterior G 1")
- Tensión nominal
- 24 V DC
- Potencia asignada
- 0.01 kW
- Corriente nominal
- 0.4 A
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...50 °C
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 10 bar
- Temperatura en la impulsión del agua
- 10 °C...30 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 11 kg
- Peso bruto
- 11.9 kg
- Código arancelario
- 84199085
- EAN
- 4028177977860
- Descripción producto
- SK Módulo agua para LCP Rear Door CW para la regulación de la potencia, An.Al.Pr.: 340x184x502 mm, RAL 7035
Módulo para agua para LCP Rear Door CW
Artículo No.: SK 3314635
Módulo agua para la regulación individual de la potencia o para determinar la potencia de refrigeración en un LCP Rear Door CW. Su uso solo es posible en combinación con un módulo activo. El montaje puede realizarse opcionalmente en el falso suelo o por encima de los racks.