Depósito de cables para Wire Terminal

Referencia: AS 4051.026

Depósitos modulares y sistema de guiado para conductores para el Terminal de cableado WT.

Referencia:
AS 4051.026
Descripción producto
El depósito de cables modular y compacto, junto al sistema de guiado proporciona una conducción controlada de los cables hacia la máquina automática para ensamblaje de cables Terminal de cableado WT.
Ventajas
Almacenaje con ahorro de espacio de seis recipientes para cables en dos niveles
Alimentación controlada y segura de los cables
Sistema modular para ampliaciones individualizadas
Datos técnicos
Carga máx. admisible, planta inferior: 540 kg (corresponde a 6 depósitos de cables de 90 kg)
Carga máx. admisible, planta superior: 210 kg (corresponde a 6 depósitos de cables de 35 kg)
Unidad de envase
Unidad central
Superficie de apoyo
Anchura: 1.200 mm
Altura: 2.250 mm
Profundidad: 800 mm
Number wire containers
12
Observación
La ampliación modular de uno de los depósitos de cables a izquierda y derecha, permite ampliar el almacenaje y la alimentación hasta 36 recipientes para cables.
Adecuados para referencia
4051.024
4051.036
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
130 kg
Peso bruto
140 kg
Código arancelario
84662020
EAN
4028177940338
ECLASS 8.0
17139201
Descripción producto
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto
Documentos
Instrucciones