Garra para barras para componentes de conexión

Artículo No.: SV 9676832

Se utiliza en combinación con las uniones atornilladas para la unión mecánica de elementos de conexión, como por ejemplo conectores angulares.

Artículo No.:
SV 9676832
Descripción producto
Para la unión mecánica de componentes de conexión, como por ej. ángulos de conexión. Adecuado para espesor de barra de 10 mm.
Material
Acero inoxidable
Observación para el montaje
La longitud de tornillo necesaria debe seleccionarse en función de la anchura de la barra B, o sea, longitud = B + medida de fijación. Los tornillos no se incluyen en la unidad de envase.
Medida de fijación
40 mm
Number of busbars
2
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso neto
0.248 kg
Peso bruto
0.256 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177625907
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Tuerca/brida para Flat PLS 2x10MM, PACK OF 8
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle