Regleta seccionadora bajo carga NH con control de fusibles electrónico

Artículo No.: SV 9677080

3 polos, para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

Artículo No.:
SV 9677080
Ejecución
3 polos conmutables
Funcionamiento
Conexión sin operador mediante interruptor de salto automático
Separación segura de los contactos mediante ruptura doble
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Vías de contacto: cobre duro parcialmente plateado
Color
Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7001
Asa: RAL 7016
Para tamaño NH
00
Para sistemas de barras con distancia entre centros
185 mm
Salida de cables
abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Tornillo M8
Installation type
Fijación con borne
N° de polos
3 polos
Tensión de servicio
400 V, 3~
Intensidad de servicio máx.
160 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Para montaje de transductor
Dimensiones
Anchura: 50 mm
Altura: 860 mm
Conexión de conductores redondos
1,5 ‐ 95 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5 kg
Peso bruto
5.48 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1.072
Código arancelario
85043129
EAN
4028177806726
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descripción producto
SV Regleta NH.t00, 3POLOS, 160A, 400V.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions