Placa de entrada de cables plástica para el separador para compartimentaciónn

Artículo No.: SV 9683504

Para cubrir el separador del área de función con zona de paso.

Artículo No.:
SV 9683504
Descripción producto
Para cubrir el separador del área de función con zona de paso.
Material
ABS
Color
Semejante RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 250 mm
Altura: 251 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0.58 kg
Peso bruto
0.608 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177937734
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV PEC plastico 250mm
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones