Placa de montaje parcial para lateral para compartimentación

Artículo No.: SV 9683563

Con y sin boquilla de paso, para la fijación directa al lateral del área de función.

Artículo No.:
SV 9683563
Ejecución
con boquilla de paso de material aislante
Descripción producto
Para la fijación directa al lateral del área de función para compartición interna. Equipamiento interior universal con aparamenta de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. En combinación con separadores del área de función y el lateral es posible realizar una división interna en forma 1 a 4.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incluye ángulo soporte y material de fijación.
Para altura del área de función
300 mm
Dimensiones
Anchura: 502 mm
Altura: 293 mm
Adecuado para
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3.32 kg
Peso bruto
3.52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177935235
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Placa de montaje parcial 600x300 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones