Refrigerador mural Blue e+ Química 1,6 kW - 5,5 kW

Artículo No.: SK 3185835

Refrigeradores murales Blue e+ ejecución química energéticamente eficientes en las clases de potencia 1600 W a 5500 W. Gracias a la pintura especial de los componentes ofrecen una óptima protección en entornos complejos, especialmente en entornos con posibilidad de presencia de ácido sulfúrico en forma de aerosol en el aire.

Dispositivo interfaz IoT

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Artículo No.:
SK 3185835
Ejecución
montaje mural
Química
Ventajas
Un promedio de 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe
Aplicación internacional gracias a la capacidad multivoltaje (sin cambio del cableado) y a elevados límites de aplicación
Aumento de la vida útil de todos los componentes en el armario y el refrigerador gracias a la refrigeración respetuosa
Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
Modificación de producto
Desde principios del año 2024 no se incluye en la unidad de envase la cubierta para caja de conexión para proteger la conexión eléctrica del refrigerador. La cubierta 3355.200 y 3355.210 puede solicitarse opcionalmente como accesorio.
Aplicación
Aplicación en entornos con posibilidad de presencia de ácido sulfúrico en forma de aerosol en el aire (por ej. en la industria papelera, alimentaria, química, de galvanizados, sector offshore)
Material
Chapa de acero
Superficie
Piezas de chapa y electrónica con texturizado claro
Circuito de refrigeración pintado con pintura 2-K-PUR
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Incl. material de fijación
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Opciones
Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,2 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,2 kW
Tensión de servicio
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Observación
Rogamos tenga en cuenta las indicaciones de montaje.
La descarga del software establece un contrato entre el contratante y Rittal para un uso gratuito del software de acuerdo con los términos de licencia.
Solo para uso semiexterior (ver descripción en el manual)
Observación referente a la referencia
Tolerancia: 110 V -10% (99 V) y 240 V +10% (264 V) / 380 V -10% (342 V) y 480 V +6% (509 V)
Potencia asignada
0.7 kW
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 895 m³/h
Circuito interior: 700 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
5.5
Ejecución
montaje mural
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 950 mm
Profundidad: 310 mm
Escotadura de montaje necesaria
Ancho escotadura: 383 mm
Altura escotadura: 929 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
Circuito interior IP 55
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,76 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,48 t
Regulación de la temperatura
Controlador e+ (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...70 °C
Campo de temperatura de servicio circuito del medio refrigerante (activo)
3 °C...60 °C
Campo de temperatura de servicio Heat pipe
-20 °C...45 °C
Campo de regulación
20 °C...50 °C
Potencia nominal Pel
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,61 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)
24 bar
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
45.5 kg
Peso bruto
46.5 kg
Código arancelario
84158200
EAN
4028177935556
Descripción producto
SK Refrigerador mural Blue e+ Química, montaje mural, 1,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, chapa de acero, An.Al.Pr. 400 x 950 x 310 mm
Certificados
EAC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentos
Instrucciones – R-513A
Instrucciones – R134a
Fichas técnicas
Documentación técnica
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Software
Licence condition
Updater