Técnica de montaje de 19"

Bastidores móviles

Con un bastidor móvil se alcanza cómodamente la parte trasera de los componentes de 19". Según ejecución se encuentra disponible un ángulo de abertura de 130° o 180°.

Bastidores móviles

Bastidor móvil, pequeño para armarios VX, VX SE, AX de 600 y 800 mm de ancho

Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").

Bastidores móviles

Bastidor móvil, pequeño para armarios TS, VX SE de 600 y 800 mm de ancho

Equipamiento para armarios TS, de 600 mm y 800 mm, 3 - 18 alt.rack, para montaje de componentes de 482,6 mm (19˝).

Bastidores móviles

Bastidor móvil, grande para armarios VX de 600, 800 y 1200 mm de ancho

Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").

Bastidores móviles

Bastidor móvil, grande, sin pantalla para armarios TS, VX SE de 600 y 1200 mm de ancho

Para armarios de 600 mm y 1200 mm de ancho, 22 - 45 alt.rack, sin pantalla, para montaje de componentes de 482,6 mm (19˝).

Bastidores móviles

Bastidores compactos para AE

Para montaje de módulos de electrónica, 482,6 mm (19") sobre toda la altura, 6 - 14 alt. rack.