- Referencia:
- SZ 2843.500
- Ejecución
- Prensaestopas, métricos
- Descripción producto
- A elección puede interrumpirse la pantalla del cable en el lugar de contacto o puede eliminarse por completo en el armario. En caso necesario se mantiene la protección dentro del armario. La contratuerca suministrada se incrusta al ser atornillada en las superficies pintadas del armario, estableciendo el contacto.
- Material
- Latón
Junta: CR/NBR
- Superficie
- Niquelado
- Observación
- Sección mín. de blindaje= Sección del cable menos la cubierta
- Sección de cables mín.
- 27 mm
- Sección máx. del cable
- 38 mm
- Grado de protección IP69K
- IP 69K
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68
- Sección de blindaje (mín.)
- 19 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Tipo 13
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0.3 kg
- Peso bruto
- 0.363 kg
- Código arancelario
- 85444290
- EAN
- 4028177247062
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
SZ PRENSAESTOPAS EMC M 50, 1P.