Centro de corte Secarex AC 18

Referencia: AS 4050.405

El centro de corte Secarex AC 18 semiautomático corta de forma rápida, exacta y ergonómica canaletas de cables, cubiertas para canaletas y carriles soporte.

Referencia:
AS 4050.405
Ejecución
Moderno centro de corte con monitor de 18", PC industrial con procesador i3, así como teclado con trackball
Descripción producto
Corte parcialmente automatizado de canales para cables, cubiertas de canales y carriles soporte, especialmente en producciones únicas y en pequeña escala. El centro de corte Secarex AC 18 puede equiparse opcionalmente con un sistema de cajones a la izquierda del centro de corte y/o con un sistema de bandejas a la derecha. En caso de precisar además de las plantillas estándar, otras plantillas para el mecanizado de carriles soporte, puede solicitarse opcionalmente un sistema de reemplazo (4050.491).
Ventajas
Un trabajo rápido, preciso y fiable
Sencilla manipulación
Manejo fácil y seguro
Disminución de los costes gracias a la optimización del corte
Claro ahorro de tiempo frente al corte manual
Cortes limpios gracias a las herramientas de alto rendimiento
Desbloqueo automático del tope final durante el proceso de corte
Control del corte a través de ventana
Cinco tamaños de barras DIN
Unidad de envase
Secarex AC 18
Impresora de etiquetas
Unidad de mando
Material mecanizable
Acero
Aluminio
Cobre
Plástico
Seguridad
Segura ejecución a dos manos
Interfaces
Conexión a diferentes sistemas CAD
Importación de datos desde EPLAN Pro Panel
Sistema de programación Perforex
Observación
Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
Superficie de apoyo
Anchura: 4.000 mm
Altura: 1.610 mm
Profundidad: 875 mm
Conexión de aire comprimido
6 bar
Altura máx. de mecanizado canal para cables
100 mm
Anchura máx. de mecanizado del canal para cables
125 mm
Anchura mín. de mecanizado del canal para cables
15 mm
Tensión de mando (c.c.)
24 V
Potencia
1.5 kW
Fusible previo
Automático/fusible: 16 A
Tensión de servicio
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tipo carril soporte
Guías perfil en C 30/15 (según EN 60 715)
Guías omega NS 15 (según|EN|60|715)
Guías omega NS 35/15 (según|EN|60|715)
Guías omega NS 35/7,5 (según|EN|60|715)
Guías conductoras de corriente NLS-CU 3/10
Para grosor de pared (máx.)
2,5 mm
Superficie de apoyo
Anchura: 4.000 mm
Altura: 1.610 mm
Profundidad: 875 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
300 kg
ETIM 7.0
EC000000
ECLASS 8.0
36629090