- Referencia:
- AS 4051.100
- Ejecución
- Estándar
- Descripción producto
- Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de procesado y montaje de cables.
- Ventajas
- Mesa con regulación eléctrica para una altura óptima de trabajo, ajustable de 710 – 1250 mm
- Superficie de trabajo multiplex, lavable y resistente a los arañazos
- Solución ideal en combinación con la cortadora y crimpadora, así como el uso de los cables preconfeccionados por el Terminal de cableado WT
- Escala integrada para una medición rápida a mano
- Preparado para alojar un monitor para el procesado de los cables con EPLAN Smart Wiring
- Ampliable opcionalmente con bandejas para cajas y rollos de cable, así como soportes para herramientas y pequeñas piezas
- Aplicación flexible en el taller gracias a las ruedas de goma
- Cajón con tablero para herramientas
- Unidad de envase
- Mesa de cableado con ajuste eléctrico de la altura
Cable de conexión, 7 m
Regleta de 7 enchufes, con interruptor basculante
- Observación para el montaje
- El elemento de fijación, vertical, Ref. 4051.106, se precisa para accesorios como por ej. el soporte de cajas, de depósitos, etc.
- Tensión de entrada
- 230 V c.a., 50 Hz
- Dimensiones
- Anchura: 900 mm
Altura: 1.350 mm
Profundidad: 781 mm
- Altura de trabajo
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Sí
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 95 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177957480
- ETIM 7.0
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 21100204
- Descripción producto
-
Puesto de trabajo para cableado regulable en altura para un uso flexible y ergonómico en el taller, 1 P.