- Referencia:
- AS 4055.228
- Ejecución
- Con 3 puntos de corte
- Descripción producto
- Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
- Unidad de envase
- Matrices
Punzón
Tornillo tensor sin rodamiento
- Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
- 2 mm
- Ø punzonadora
- 28.3 mm
- Observación
- Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
- Otras medidas, ver perforadora de chapa de hendidura redonda para acero inoxidable
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Tornillo tensor (Ø x L)
- 9,5 x 50 mm
- Tornillo tensor hidráulico Ø
- 9.5 mm
19 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.171 kg
- Código arancelario
- 82073010
- EAN
- 4028177808256
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descripción producto
-
AS Perforadora para chapa de acero redonda