Łatwiejsza konfiguracja

RiPanel

Przemysł

RiPanel

Wszystkie funkcje w skrócie

  • Umożliwia szybki i prosty wybór obudów i szaf sterowniczych
  • Sprawdza konfigurację pod względem poprawności, bezbłędny dobór akcesoriów wraz bezpośrednią wizualizacją w 3D
  • Umożliwia dodawanie otworowania łącznie z możliwością importu CAD indywidualnych otworów
  • Automatycznie generuje dane techniczne oraz umożliwia bezpośrednie wysłanie zapytania ofertowego lub zamówienia dzięki połączeniu ze sklepem online MyRittal

Dodatkowe narzędzia doboru i programy narzędziowe

Chcesz szybko i łatwo znaleźć potrzebny produkt? Pomogą w tym nasze dodatkowe programy narzędziowe.

Stanowisko człowiek/maszyna

System ramienia nośnego Rittal pozwala na zoptymalizowanie pracy w zakresie obsługi.

Wybierz

Kilkoma kliknięciami można łatwo skonfigurować i dopasować obudowy do własnych potrzeb przy pełnej zgodności z najpopularniejszymi producentami paneli.

Comfort-Panel: Wybierz
Optipanel: Wybierz

Rozdział mocy

Łatwe i zgodne z normami projektowanie rozdzielnic niskiego napięcia Ri4Power według IEC 61439-2 wraz ze świadectwami weryfikacji konstrukcji.

Zaprojektuj

Zabezpieczony przed dotykiem system rozdziału mocy w kompaktowej technologii tablicowej. Idealny do małych układów sterowania i układów napędowych.

Wybierz

Konfigurator umożliwia szybki wybór odpowiedniego adaptera RiLine CB do montażu rozłącznika na szynach zbiorczych 60 mm systemu RiLine.

Wybierz

Konfigurator umożliwia szybki wybór odpowiedniego adaptera RiLine OM do montażu rozłącznika na szynach zbiorczych 60 mm systemu RiLine.

Wybierz

Klimatyzacja i chłodzenie

Rittal Therm przejmuje mozolne obliczenia wymaganej mocy chłodniczej i proponuje odpowiedni dobór produktów spełniających te wymagania. Na końcu generuje szczegółową dokumentację. To gwarantuje maksymalną pewność i bezpieczeństwo przy dobieraniu optymalnych komponentów klimatyzacji. Program Therm jest oparty na wytycznych norm IEC/TR3 60890 AMD 1 i DIN 3168 dla klimatyzatorów szaf sterowniczych. Obliczenia nadwyżki temperatury według PN-EN 61439 można przeprowadzić jednym kliknięciem.

Oblicz

Wersja offline programu Therm

Szybki i łatwy wybór właściwego chillera do chłodzenia maszyn i procesów.

Wybierz

Rittal pomaga swoim klientom w wywiązywaniu się z obowiązków prawnych. Aby dowiedzieć się, w jakim stopniu istniejąca instalacja jest objęta rozporządzeniem w sprawie F-gazów, po prostu skorzystaj z naszego kalkulatora. Kalkulator F-gazów oblicza na podstawie wartości GWP (GWP = Global Warming Potential) i ilości napełnieniowej stosowanego czynnika chłodniczego odpowiedni ekwiwalent CO₂. Ekwiwalent ten określa środki, które musi wdrożyć operator, aby spełnić wymogi rozporządzenia F-gazowego.

Oblicz

Więcej informacji na temat rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

RiDiag to oprogramowanie do diagnostyki i analizy klimatyzatorów w celu zagwarantowania prawidłowej eksploatacji oraz ułatwienia konserwacji i analizowania komunikatów systemowych.

Więcej informacji

 

Chłodzenie IT

Kalkulator umożliwia łatwy wybór rozwiązań Liquid Cooling Packages (LCP) do chłodzenia szaf i szeregów w ramach infrastruktury IT. Moc chłodnicza LCP zostanie obliczona po podaniu różnych parametrów fizycznych, jak np. temperatura dopływu wody, ilość wody, temperatura dopływu i wypływu powietrza z serwera.

Oblicz

Rittal pomaga swoim klientom w wywiązywaniu się z obowiązków prawnych. Aby dowiedzieć się, w jakim stopniu istniejąca instalacja jest objęta rozporządzeniem w sprawie F-gazów, po prostu skorzystaj z naszego kalkulatora. Kalkulator F-gazów oblicza na podstawie wartości GWP (GWP = Global Warming Potential) i ilości napełnieniowej stosowanego czynnika chłodniczego odpowiedni ekwiwalent CO2. Ekwiwalent ten określa środki, które musi wdrożyć operator, aby spełnić wymogi rozporządzenia F-gazowego.

Oblicz

Więcej informacji na temat rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych