Usługa Rittal Design-In

Łatwiejszy rozdział mocy

W trzech prostych krokach do projektu

Usługa Rittal Design-In dla zastosowań do 1600 A

Przekaż nam swój schemat, a my stworzymy Twój projekt.

Dzięki naszej usłudze Rittal Design-In zaoszczędzisz na czasie i kosztach. Wystarczy wypełnić formularz i przesłać schemat połączeń. Zajmiemy się tworzeniem Twojego indywidualnego projektu – bezpiecznie, kompaktowo i bezpłatnie.

Wystarczy przesłać schemat jednokreskowy lub rysunek ogólny. W krótkim czasie otrzymujesz zoptymalizowany projekt szyn prądowych wraz z analizą kosztów i korzyści w porównaniu z konwencjonalnym projektem bez trwałych komponentów systemowych Rittal. Pod koniec odbywa się konwersja z formatu 2D do 3D za pomocą programu Eplan lub AutoCAD. Ten gotowy projekt umożliwia bezpośrednie zamówienie wszystkich ważnych komponentów w sklepie internetowym Rittal. W ten sposób nie tylko redukujesz rozmiar instalacji, ale także koszty pracy i produkcji.

Wideo

Zalety

Nasz zespół projektantów wykorzystuje wysokiej jakości narzędzia firm Rittal i Eplan, aby przekształcić schemat jednokreskowy (SLD) lub rysunek ogólny (GA) w kompletnie zaprojektowany system. Proces ten upraszcza konfigurację i tworzenie ofert, skraca czas realizacji projektów i zapobiega błędom podczas projektowania.

Nasi eksperci wykorzystują efektywne systemy montażowe oraz system modułowy Rittal do opracowywania kompaktowych rozwiązań, które znacznie obniżają koszty pracy i produkcji. Dzięki optymalizacji konstrukcji szyn zbiorczych i rozmieszczenia komponentów oszczędzamy miejsce, a jednocześnie poprawiamy wydajność i żywotność systemu.

Wszystkie projekty są wstępnie testowane zgodnie z normami IEC 61439 i UL 508A w celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniami, bezpieczeństwa i niezawodności. Otrzymasz również odpowiednią listę części, dostosowaną do rysunku ogólnego oraz kompletną analizę techniczną i raport dotyczący efektywności kosztów.

Kliknij „Pobierz”, aby dowiedzieć się, jak nasze rozwiązanie mogłoby wyglądać w Twoim przypadku.

Pobierz

Powierz nam realizację swojego projektu