Therm

Program obliczeniowy do doboru klimatyzacji obudów i szaf sterowniczych

Oprogramowanie Therm przejmuje mozolne obliczenia wymaganej mocy urządzeń chłodzących i proponuje odpowiedni dobór produktów.

Program Therm jest oparty na wytycznych norm IEC/TR3 60890 AMD 1 i DIN 3168 dla klimatyzatorów szaf sterowniczych. Obliczenia nadwyżki temperatury według PN-EN 61439 można przeprowadzić jednym kliknięciem

Na końcu konfiguracji program generuje szczegółową dokumentację. To gwarantuje maksymalną pewność i bezpieczeństwo przy dobieraniu optymalnych rozwiązań do chłodzenia.

 

Do pobrania

Nowość w wersji 6.7

  • Do wyboru klimatyzatory Blue e+ Outdoor i czarne wentylatory filtrujące

  • Obudowy sterownicze z tworzywa sztucznego AX-K i systemowa szafa pojedyncza VX-SE
  • Naprawiono różne błędy

Wymagania systemowe

Wymagania Therm w wersji online

  • przeglądarka obsługująca UTF8. Przetestowane zostały Microsoft Internet Explorer 11.0 i Mozilla Firefox 51.0

Wymagania Therm w wersji offline

  • 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
  • przeglądarka obsługująca UTF8. Przetestowane zostały Microsoft Internet Explorer 11.0 i Mozilla Firefox 51.0
  • CPU z częstotliwością taktowania 2,0 GHz
    Dla Windows 7 lub 10:
    • Procesor Dual-Core lub równorzędny
    • 1 lub 2 GB pamięci operacyjnej RAM

Do pobrania (wersje starsze)

Dla wszystkich klientów, którzy chcą importować lub eksportować projekty z katalogu lokalnego, wersje offline (wersja 6.6) są nadal dostępne do pobrania.