Lista życzeń

Nasze kompetencje - Twoje korzyści

Nasze nowości zaprojektowaliśmy kierując się korzyściami dla użytkowników - bez żadnych "jeśli" i "ale". Tworzymy rozwiązania tam, gdzie będą miały największy wpływ:

  • Wyższa jakość TS 8 ze stali nierdzewnej
  • Optymalna dostępność ze wszystkich stron szafy sieciowej TE 8000
  • Doskonała funkcjonalność i zdolność oświetleniowa lampy systemowej LED
  • Efektywny monitoring rozdzielni niskiego napięcia
  • Wentylatory dachowe - najwyższa efektywność energetyczna
  • Blue e+ - najefektywniejsze klimatyzatory na świecie
  • LCU DX - efektywne chłodzenie bez utraty przestrzeni
  • Inteligentny monitoring IT– modułowe PDU

 

Nasze innowacje w skrócie:

 

TS 8 i SE 8 stal nierdzewna – teraz jeszcze lepsze.

W surowych warunkach otoczenia często potrzebne są materiały, które stawią opór nawet najbardziej agresywnym czynnikom środowiskowym.

Aby jeszcze lepiej spełnić wysokie wymagania i zaoferować jeszcze większe bezpieczeństwo, w przyszłości również wszystkie zewnętrzne części (takie jak szyld zamka, zawiasy obudowy, wkładki zamka itd.) będą w całości produkowane ze stali nierdzewnej.

TS 8 i SE 8 stal nierdzewna to zdecydowanie najlepsze wyposażenie na najcięższe warunki środowiskowe.

Mikrostrona TS 8

Mikrostrona SE 8

 

Lampa systemowa LED

Zalety:

  • Inteligentne oświetlenie dopasowane do geometrii szafy sterowniczej dzięki specjalnej obudowie optycznej o strukturze soczewkowej
  • Duże natężenie światła do 1200 lumenów skierowanego do wnętrza szafy
  • Prosty montaż plug&play bez straty miejsca w szafie
  • Uniwersalne stosowanie dzięki szerokiemu zakresowi napięcia 100 - 240 V AC oraz 24 V DC

Sprawdź sam!

 

Szafy sieciowe TE 8000. Efektywne i ekonomiczne.

Zalety:

  • Rack bez niewygodnej ramy szafy
  • Prosty montaż
  • Elastyczność na każdym poziomie

Dowiedz się więcej

 

 

 

Smart Monitoring System - kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Zalety:

  • Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń
  • Wizualizacja na wyświetlaczu lub przez interfejs internetowy
  • Rejestrowanie i komunikowanie danych pomiarowych

Dowiedz się więcej

 

Wentylator dachowy. Jeden do wszystkich wielkości.

Zalety:

  • Tylko jedno wycięcie montażowe dla wszystkich klas mocy (258 x 258 mm)
  • Optymalna efektywność dzięki specjalnemu prowadzeniu powietrza i niewielkim spadkom ciśnienia
  • Wysoki stopień ochrony dzięki innowacyjnemu mocowaniu zatrzaskowemu

Produkty

 

World’s first - Blue e+. Seria najefektywniejszych klimatyzatorów na świecie.

Zalety:

  • Efektywność: 75% oszczędności energi dzięki regulacji obrotów komponentów obiegu aktywnego i zintegrowanej technologii „heat pipe” do pasywnego chłodzenia
  • Elastyczność: Zastosowanie na całym świecie dzięki unikalnej możliwości obsługi wielu napięć
  • Bezpieczeństwo: Wydłużona żywotność dzięki dostosowanemu do potrzeb chłodzeniu
  • Prostota: Łatwa obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz inteligentnych interfejsów

Więcej o Blue e+

 

Wymienniki ciepła woda/powietrze dla przemysłu spożywczego

Hygienic Design

Dla wrażliwych pod względem higieny obszarów produkcyjnych w przemyśle spożywczym dostępne jest teraz łatwe w czyszczeniu rozwiązanie klimatyzacji szaf sterowniczych.

Produkty

 

 

LCU DX - efektywne chłodzenie bez utraty przestrzeni

Zalety:

  • Maksymalna efektywność energetyczna przez chłodzenie pojedynczej szafy, a nie całego pomieszczenia
  • Efektywna eksploatacja dzięki technice wentylatorów EC
  • Optymalne dopasowanie mocy sprężarki do aktualnego obciążenia cieplnego w szafie IT za pomocą regulacji inwerterowej
  • Maksymalne możliwe bezpieczeństwo poprzez opcjonalne przesyłanie alarmów za pośrednictwem CMC III
  • Wysoka dostępność dzięki zaprojektowaniu do pracy ciągłej 24/7
  • Oddawanie odebranej energii cieplnej przez jednostkę zewnętrzną bezpośrednio do powietrza otoczenia
  • Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodami czynnika chłodniczego, danych i zasilania
  • Regulacja temperatury dopływu powietrza do serwera

Dodatkowe informacje

 

Rittal automatyzuje budowę szaf sterowniczych.

Optymalizacja całego procesu budowy szafy sterowniczej

Rozwiązania Rittal Automation Systems wspierają wszystkie etapy procesu budowy urządzeń sterowniczych i rozdzielczych. Od ręcznych narzędzi po całkowicie zautomatyzowane urządzenia, optymalizują przebieg procesów

Więcej informacji

Do pobrania

Narzędzia online