do nowej strony rittal.pl
Koszyk

LCP DX 35 kW (CW/DX)

Chłodzenie według potrzeb

LCP DX 35 kW idealnie nadaje się do chłodzenia małych i średnich centrów danych. Urządzenia są dostępne w dwóch wersjach – jako rozwiązanie LCP DX z obiegiem czynnika chłodniczego i jako nowy wariant zintegrowany DX/CW, który dodatkowo dysponuje osobnym obiegiem wody.

  • LCP do ustawiania wewnątrz szeregu szaf
  • Idealne do chłodzenia małych i średnich centrów danych
  • Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
  • Obniżenie kosztów eksploatacji dzięki zastosowaniu pośredniego chłodzenia swobodnego
  • Poza nowymi wersjami LCP DX 35 kW są także dostępne inne wersje LCP DX dla przedziału mocy do 12 kW lub też 20 kW.

Więcej informacji o produktach