Profil nośny z regulowaną wysokością
Spełnia obietnice
Profil nośny z regulacją wysokości łączy w sobie najwyższe wymagania dotyczące ergonomii na stanowisku pracy z bezpiecznym i efektywnym montażem oraz z elastycznymi możliwościami zastosowania.
- Spełnia najwyższe wymagania w zakresie ergonomii stanowiska pracy dzięki możliwości unieruchomienia w każdej pozycji
- Możliwość bezstopniowej regulacji zakresu ciężarów
- Tylko dwa systemy dla szerokiego zakresu obciążeń (4–30 kg i 10–60 kg)
- Optymalne i bezpieczne prowadzenie kabli poprzez zabezpieczenie ruchomych części
- Łatwy montaż bez adaptacji do systemu CP 60/120
- Uniwersalne zastosowanie dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP 54