-
Cokół
System cokołów VX, Flex-Block, cokół
Cokół
-
Podłoga
Systemy cokołów jako stabilna podstawa pod szafę, nóżki poziomujące do wyrównania nierówności podłogi, kółka do zastosowań mobilnych. Istnieje możliwość zyskania dodatkowej przestrzeni wykorzystując wnętrze cokołu do poprowadzenia kabli.
Podłoga
-
Ściany
Ściany boczne do bocznego wykończenia szeregów szaf, ściany działowe i grodziowe do funkcyjnego oddzielenia poszczególnych przedziałów, blokady rozłączników i urządzenia zabezpieczające zgodne z wymogami UL
Ściany
-
Technika łączenia szaf
Niezależnie od tego, czy transportowane są całkowicie zabudowane szeregi szaf, czy też ustawiane są na miejscu poszczególne jednostki, dla wszystkich zdarzających się w budowie szaf sterowniczych sytuacji montażowych istnieją odpowiednie rozwiązania.
Technika łączenia szaf
-
Drzwi / zamki
Modułowa konstrukcja przednia i drzwi dzielone do różnych koncepcji uprawnień, drzwi przeszkolone i okna obserwacyjne do wygodnej kontroli wizualnej, warianty uchwytów i zamków w zależności od wymagań bezpieczeństwa
Drzwi / zamki
-
Mocowanie dachowe/naścienne
Na górze szafy występują różne zadania, które można z powodzeniem rozwiązać za pomocą dopasowanych akcesoriów systemowych: transport za pomocą dźwigu, wprowadzanie kabli, wentylacja, wskaźniki do identyfikacji, wyrównanie ciśnienia, mocowanie do ściany
Mocowanie dachowe/naścienne
-
Zabudowa wewnętrzna
Płyty montażowe, systemy szyn, elementy mocujące, półki urządzeniowe, oświetlenie systemowe, EMC, uziemienie, listwy zasilające
Zabudowa wewnętrzna
-
Lampy systemowe
Optymalnie oświetlona szafa sterownicza zwiększa bezpieczeństwo pracy. Innowacyjna technologia oświetleniowa, beznarzędziowy szybki montaż, zintegrowane czujniki ruchu lub położenia drzwi to niektóre z właściwości oświetlenia systemowego.
Lampy systemowe
-
Zasilanie napięciem
Listwy zasilające, listwy przyłączeniowe, puszka rozgałęźna, gniazdko wtykowe, skrzynka zasilania, PCU
Zasilanie napięciem
-
Prowadnica kabli
Wprowadzanie kabli, płyty kołnierzowe, dławiki kablowe, przeprowadzanie kabli, prowadzenie kabli, prowadzenie kabli 19"
Prowadnica kabli
-
Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)
Ramy wychylne, szyny profilowe, zestawy montażowe do szyn profilowych, akcesoria do Rittal Data Rack, szyny ślizgowe, zabudowa calowa, patch panele, szuflady światłowodowe, technika LSA
Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)
-
Monitoring IT
Zachowaj lepszą kontrolę nad infrastrukturą IT dzięki elastycznym i indywidualnym rozwiązaniom do sterowania i monitorowania wszystkich parametrów fizycznych w swoim środowisku IT.
Monitoring IT
-
Interfejs człowiek-maszyna
Uchwyty, akcesoria montażowe, rozbudowa frontu, monitory
Interfejs człowiek-maszyna
- Start
-
Produkty
- Nowości
- AX i KX
- VX25 Nowy system szaf pełnogabarytowych
- System cokołów VX
- Profil nośny z regulowaną wysokością
- Rozbudowa systemu Ri4Power
- RiLine Compact
- Rozwiązanie integracji Blue e+
- Klimatyzatory Blue e+ i interfejs IoT
- Chillery Blue e+
- Kontrola efektywności / kontrola serwisowa Rittal
- Obróbka szyn prądowych CW 120
- Centrum tnące Secarex AC 18
- LCP DX - Chłodzenie wg potrzeb
- Secure Edge Data Center
- Nowości
-
O firmie
- Referencje
-
Support
- My Rittal
- Konfiguratory
- Szafy sterownicze
- Rozdział mocy
- Klimatyzacja
- Rittal Automation Systems
- Infrastruktura IT
- Software & Services
- Rozbudowa systemu
- Cokół
- Podłoga
- Ściany
- Technika łączenia szaf
- Drzwi / zamki
- Mocowanie dachowe/naścienne
- Zabudowa wewnętrzna
- Lampy systemowe
- Zasilanie napięciem
- Prowadnica kabli
- Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)
- Monitoring IT
- Interfejs człowiek-maszyna
- Nowości