Zastosowania morskie

Wszystkie warunki pogodowe. Każde zastosowanie.
„Rittal – The System.” oznacza: wydajne rozwiązania zapewniające wysoką dostępność na wszystkich morzach. Rittal oferuje nie tylko standardowe komponenty wysokiej jakości przeznaczone do całościowych i zindywidualizowanych rozwiązań typu packaging, ale jest także Państwa kompetentnym i zorientowanym na przyszłość partnerem dysponującym odpowiednią wiedzą.
Począwszy od pierwszego kontaktu, poprzez zgłoszenie, engineering, asystowanie przy projektowaniu i produkcji prototypów, aż do oceny pracy gotowego rozwiązania Rittal podtrzymuje dialog z Klientem.
Rezultat: idealne rozwiązania do wymagających zastosowań na morzu.
-
Planowanie i engineering
- Wszystko z jednego źródła – począwszy od planowania, poprzez technologie, kończąc na gotowych rozwiązaniach.
- CAD umożliwia realizację koncepcji systemów, które mają być stosowane w otoczeniu morskim
- Asystowanie przy planowaniu i produkcji prototypów
-
Produkty
- Odporne na warunki pogodowe, zindywidualizowane obudowy i rozwiązania systemowe przeznaczone do pracy w trudnych warunkach środowiskowych
- Obudowy przeciwwybuchowe zgodne z normą ATEX oraz obudowy małogabarytowe
- Obudowy wykonane z odpornych na wodę morską materiałów, stopień ochrony IP oraz ochrona EMC
- Komponenty systemowe do rozdzielni mocy, np. w tablicach rozdzielczych na statkach
- Rozwiązania kontrolne gwarantujące fizyczne bezpieczeństwo infrastruktury
- Obudowy i komponenty systemowe dla systemów informatycznych i komunikacyjnych na pokładzie
-
Serwis
- Własne, akredytowane laboratoria do przeprowadzania testów, prób oraz kontroli stopni ochrony
- Certyfikat zgodności z normą DIN 2303 Q1, klasa elementów konstrukcyjnych BK3 oraz dopuszczenia GL, BV itp.
- Rittal przestrzega zaleceń Międzynarodowej konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznym recyklingu statków