Lista życzeń

Rittal Automation Systems uzupełnia paletę produktów o nowe narzędzia.

Downloads Obraz 1 Obraz 2

2017-02-27. Automatyczne konfekcjonowanie przewodów w budowie aparatury rozdzielczej i sterowniczej zapewnia oszczędność czasu i niezmiennie wysoką jakość wykańczanych przewodów. Dla środowisk, w których nie ma możliwości zasilania sprężonym powietrzem, Rittal oferuje teraz automaty do zdejmowania izolacji i zaciskania napędzane w całości energią elektryczną.

Rittal R8E to nowy automat do zdejmowania izolacji, który jest napędzany w całości energią elektryczną i nie wymaga podłączenia do sprężonego powietrza. Dlatego automat ten nadaje się szczególnie do zastosowań mobilnych, np. do uruchamiania lub serwisowania. Na nowych automatach zyskają także mniejsze warsztaty, które nie są wyposażone w instalację pneumatyczną.

Do obsługi R8E służy ekran dotykowy, za pomocą którego operator może wprowadzić wszystkie ustawienia w przejrzystym menu. Moduł zdejmowania izolacji jest łatwy do ustawienia i umożliwia obróbkę przewodów o przekrojach od 0,5 mm² do 2,5 mm². Następnie przewody otrzymują izolowane końcówki o długości zacisku 8 mm. Szybkość pracy jest bardzo duża dzięki zastosowaniu końcówek kablowych w pasach. Kolejnym elementem ułatwiającym pracę jest wbudowany licznik dzienny. Dostępne są również odpowiednie pasy z końcówkami kablowymi, które umożliwiają konfekcjonowanie kabli za pomocą R8E zgodnie z wymogami UL. Alternatywnie Rittal oferuje także końcówki kablowe luzem oraz ręczne narzędzia do konfekcjonowania przewodów. Rittal wspiera w ten sposób konstruktorów urządzeń sterowni-czych i rozdzielczych w całym łańcuchu procesów – od inżynierii, aż po warsztat i produkcję.

Rittal Automations Systems oferuje pełny asortyment produktów do warsztatu

Wraz z poszerzeniem oferty produktów o nowe narzędzia ręczne firma stworzyła całkiem nowy dział – Rittal Automation Systems – z pełnym asortymentem do budowy aparatury sterowniczej i rozdzielczej. Paletę produktów uzupełniają m. in. nowe narzędzia manualne, na przykład elektryczne wycinaki hydrauliczne do wycinania otworów okrągłych i kwadratowych.

Rittal Automation Systems to kompleksowy program narzędzi oraz maszyn do budowy aparatury sterowniczej i rozdzielczej. Zakres produktów rozciąga się od prostych wkrętaków, kleszczy i innych narzędzi manualnych, przez wspomniane wcześniej półautomaty do konfekcjonowania kabli, aż po zautomatyzowane centra do obróbki obudów i części płaskich. Do oferty należą także ergonomiczne systemy handlingowe.