Lista życzeń

Lampy systemowe Rittal zastosowane w firmie Blumenbecker

2017-05-24. Dzięki energooszczędnej i wysokowydajnej technologii LED nowe lampy systemowe LED firmy Rittal zapewniają optymalne oświetlenie obudów i szaf sterowniczych. Dzięki tej nowości zyskują jednak nie tylko serwisanci, lecz także konstruktorzy aparatury rozdzielczej i sterowniczej. Możliwości wygodnego podłączania i montażu nowych lamp wyraźnie ułatwiają codzienną produkcję w warsztacie. Dlatego w firmie Blumenbecker Automatisierungstechnik z Beckum, będącej jednym z wiodących konstruktorów aparatury rozdzielczej i sterowniczej, zastosowanie nowych lamp systemowych LED jest oczywiste.

„To jest dokładnie to, czego chcemy”, mówi Heinz-Josef Schmitz z Blumenbecker Automatisierungstechnik GmbH. Dla prokurentów oraz kierowników produkcji urządzeń sterowniczych inteligentne i łatwe w montażu komponenty szaf sterowniczych, jak lampy systemowe LED Rittal, są dużą zaletą: „W naszych procesach produkcji, których znaczną część stanowią czynności manualne, bardzo ważne są ułatwienia montażu prowadzące do wyraźnego zaoszczędzenia czasu”. Blumenbecker korzysta na szybkim, beznarzędziowym montażu i okablowaniu. „Niezależnie od tego, gdzie ostatecznie chcemy umieścić lampę systemową: nie jest ona mocowana na stałe w jednej pozycji, ale może być montowana w sposób elastyczny, odpowiednio do naszych potrzeb, ponieważ pasuje w każdym miejscu ramy szafy”, potwierdza Schmitz.

Nowe lampy systemowe LED firmy Rittal zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań w szafach sterowniczych i w sposób optymalny oświetlają całą szafę. Lampy systemowe LED o wydajności świetlnej 1200 i 900 lumenów zapewniają optymalne oświetlenie nawet największych szaf sterowniczych o szerokości do 1200 mm i wysokości 2200 mm. Jeżeli ze względu na mniejsze rozmiary szafy potrzebna jest niższa wydajność świetlna, to do dyspozycji konstruktorów aparatury rozdzielczej i sterowniczej oraz użytkowników są teraz także lampy po 600 i 400 lumenów. Wersja z 600 lumenami zaspokaja standardowe zapotrzebowanie dla szafy pełnogabarytowej TS 8, a lampy po 400 lumenów – dla obudów naściennych, jak np. obudowy sterownicze Kompakt serii AE.

Optymalne oświetlenie szafy sterowniczej zapewniają elementy optyczne z przezroczystego tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi soczewkami Fresnela. Skupiają one światło tak, aby oświetlać całą szafę, także w dolnej części. Zaleta: światło trafia dokładnie tam, gdzie jest potrzebne, nie rozpraszając się na zewnątrz. Ponadto wszystkie lampy są przystosowane do szerokiego zakresu napięcia (100–240 V AC) lub napięcia stałego (24 V DC) i mogą być używane na całym świecie. Dzięki temu Rittal oferuje jedną lampę na wszystkich rynkach. To obniża koszty magazynowania i upraszcza wybór produktów.

Lampy można dopasować do dowolnej potrzeby montażowej, mogą one być instalowane w profilu szafy zarówno w pionie, jak i w poziomie. Montaż lamp w profilu TS 8 jest zatrzaskowy. Opcjonalnie istnieje też możliwość ich przykręcenia do profilu. W obudowach sterowniczych Kompakt AE szybki montaż odbywa się z użyciem uniwersalnego kątownika. Do wszystkich lamp systemowych LED Rittal oferuje również odpowiednie akcesoria, np. wyłącznik pozycyjny drzwi i okablowania przejściowe do połączeń szeregowych.