Lista życzeń

Rittal na targach Energetab 2017 - Praktyczne podejście i nastawienie na konkretne rozwiązania

2017-09-08. „Nasze kompetencje. Twoje korzyści.“ – pod tym hasłem Rittal zaprezentuje na targach Energetab w Bielsku-Białej całkiem nowe spojrzenie na proces tworzenia wartości w produkcji urządzeń sterowniczych i rozdzielczych.

Główną atrakcją produktową będzie szafa energetyczna wyposażona w system rozdziału mocy Ri4Power 185 mm z nowym adapterem urządzeniowym do 630A oraz nowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi z napędem migowym. Dodatkowo szafa wyposażona jest w nowe oświetlenie LED oraz system wentylacji mechanicznej.

Goście, którzy poza realnym konstruowaniem szaf sterowniczych dodatkowo interesują się inżynierią, będą mogli uzyskać informacje od firmy Eplan.

Targi odbędą się w dniach 12-14 września 2017 r. w Bielsku-Białej, przy al. Armii Krajowej 220.

Godziny otwarcia Targów: 12-13 września w godz. od 9:00 do 17:00, 14 września w godz. od 9:00 do 15:00 – WSTĘP WOLNY.

Zapraszamy - pawilon G, stoisko 11!