Lista życzeń

Systemy ramion nośnych CP 60 / 120 / 180 - nowy system regulacji wysokości

2017-12-05. Terminale obsługowe na maszynach powinny być elastyczne i łatwe do ustawienia, na przykład za pomocą systemu ramienia nośnego. Aby to umożliwić, np. dla osób o różnym wzroscie, konieczne są systemy ramienia z regulacją wysokości. Rittal wprowadza na rynek nową technologię.

Nowa wersja dostępna jest w dwóch wariantach o wadze od 4 do 30 kg i od 10 do 60 kg. W zakresach ciężar można ustawiać bezstopniowo, tak aby obudowa zawsze pozostawała na ustawionej wysokości. Ustawienie ciężaru pozostaje stabilne nawet podczas długiej pracy - ponowne ustawienie nie jest konieczne. Zostało to przetestowane w akredytowanym laboratorium Rittal w ponad 30 000 cykli.

Profil nośny o regulowanej wysokości można zintegrować z systemem ramienia nośnego bez adaptera. Po stronie ściany lub maszyny jest zawsze montowany w systemie CP 120. W zależności od klasy wagowej można go zamontować po stronie operatora maszyny CP120 lub CP 60 lub zredukować do mniejszego systemu.

Ochrona kabli

Systemy ramienia nośnego CP zapewniają dużo miejsca na wejście kablowe. Wprowadzenie wstępnie zmontowanych kabli z wtyczkami jest również wygodne dzięki systemowi o regulowanej wysokości. Dzięki wysokiemu stopniu ochrony IP54 kable są bezpiecznie chronione przed wpływami środowiska. Stopień ochrony pozostaje również po integracji profilu nośnego o regulowanej wysokości. Kable są bezpiecznie oddzielone od ruchomych części systemu, dzięki czemu nie występuje ryzyko uszkodzenia ze względu na ruch ramienia nośnego.

Łatwe montaż i regulacja

Rittal położył szczególny nacisk na jednoosobowy montaż w opracowywaniu systemów ramienia nośnego. To samo dotyczy nowego profilu nośnego o regulowanej wysokości. Regulacja ciężaru na profilu nośnym z regulacją wysokości odbywa się za pomocą łatwo dostępnej śruby. Regulację systemu można przeprowadzić bardzo wygodnie. Odpowiednie śruby na złączach są łatwo dostępne od strony zewnętrznej, nawet po instalacji.

  • Nowe rozwiązanie techniczne to:
  • System regulacji wysokości będzie można zamontować bez dodatkowych adapterów
  • system 4 –30 –CP 120 / CP 60
  • system 10 –60 –CP 120 / CP 120
  • IP 54
  • Duży zakres przenoszonych obciążeń
  • Większa ilość miejsca do prowadzenia przewodów