Lista życzeń

Premiera obudów sterowniczych Rittal – AX i KX

2019-04-04. Obecnie dla klientów liczą się dwie podstawowe wartości – jakość oraz dostępność produktów. W odpowiedzi na te potrzeby firma Rittal opracowała i wprowadziła nowe produkty, które są systemowym rozwiązaniem dla Przemysłu 4.0. Obudowy Kompakt AX oraz małogabarytowe KX zostały zaprezentowane po raz pierwszy na targach Hannover Messe. Wyróżniają się one znacznie większą przestrzenią do wprowadzania przewodów oraz łatwiejszym i szybszym montażem!

Warszawa, 4 kwietnia 2019 – Nowe serie obudów mają ulepszone funkcje, które dają nowe korzyści i wartości. Konstruktorzy i projektanci Rittal skupili się przede wszystkim na ludziach i ułatwieniu im pracy, w tym montażu szaf oraz jej komponentów. W nowych modelach obudów Kompakt AX i KX wszystkie części płaskie można wyjmować osobno. Oznacza to, że demontaż komponentów nie jest już potrzebny. Ułatwiony został również montaż drzwi i systemów zamknięć, które w większości nie wymagają użycia dodatkowych narzędzi. Uchwyt mocowania naściennego można bez problemu przymocować do w pełni zabudowanych obudów od zewnątrz, a stopień ochrony IP pozostaje niezmieniony. Ale to nie wszystko! W nowych produktach uchwyty, które wystają poza konstrukcję obudowy, można instalować w wybranym przez siebie momencie – dzięki temu zmniejsza się ryzyko uszkodzeń podczas transportu.

W nowych obudowach AX i KX – w porównaniu do poprzednich serii – powiększono wycięcie w podłodze. Dzięki modułowej konstrukcji, zoptymalizowanym wycięciom i większym płytom kołnierzowym powstaje o 1/3 więcej przestrzeni do przeprowadzania kabli. Dodatkowe ułatwienie znajduje się również na ścianach bocznych. Przetłoczenia, które się tam znajdują, umożliwiają łatwy i precyzyjny montaż szyn do zabudowy wewnętrznej. Dzięki zastosowaniu 25 mm siatki można wykorzystać akcesoria z systemu szaf sterowniczych VX25, np. lampy lub szyny montażowe.

Obudowy do zadań specjalnych!

Obudowy małogabarytowe KX o rozmiarach od 150 x 150 x 80 mm sprawdzą się przede wszystkim w sytuacji, gdy w skrzynkach zaciskowych lub magistralowych umieścimy niewielką liczbę komponentów. Natomiast obudowy sterownicze Kompakt AX są dostępne w głębokościach od 210 do 400 mm i w maksymalnej wielkości od 1000 x 1400 mm. Dostępne są modele wykonane z blachy stalowej, jak i ze stali nierdzewnej. Mimo większych możliwości zastosowania jakie dają nowe obudowy, znacznie zmniejszyła się liczba komponentów i akcesoriów, a co się z tym wiąże – złożoność systemu!

Więcej informacji w języku angielskim

Obudowy AX i KX są produkowane w nowym zakładzie w Haiger. To właśnie tam stworzono najnowocześniejszą na świecie produkcję obudów sterowniczych Kompakt i obudów małogabarytowych. Ta zautomatyzowana produkcja jest bezpośrednio połączona w sieć z Globalnych Centrum Dystrybucji (GDC). W praktyce oznacza to, że każde zamówienie wysłane przez klienta trafia do GDC, które dba o szybkie dostawy. Dzięki temu, dostępność do akcesoriów oraz oferty seryjnej będzie stale zagwarantowane.