Lista życzeń

Bezpieczeństwo produkcji na targach Food Automaticon 2019

2019-04-08. Już 11-12 kwietnia w Bystrej k. Bielska Białej odbędzie się IV konferencja Food Automaticon. Na wydarzeniu zaprezentowane zostaną innowacyjne osiągnięcia naukowo-badawcze i wdrożeniowe w przemyśle spożywczym. Podczas pierwszego dnia konferencji Krzysztof Getko z firmy Rittal opowie o zachowaniu kontroli i bezpieczeństwa produkcji za pomocą szaf sterowniczych. Nowe rozwiązania mogą zautomatyzować i usprawnić proces produkcji.

Warszawa, 8 kwietnia 2019 – Konferencja Food Automaticon jest wydarzeniem dla osób z branży przemysłu spożywczego. Gośćmi wydarzenia będą przede wszystkim zarządzający firmami, technolodzy i inżynierowie produkcji oraz procesu produkcyjnego, osoby odpowiedzialne za planowanie inwestycji, a także kierownicy utrzymania ruchu. W trakcie konferencji zostaną poruszone najważniejsze dla przemysłu spożywczego tematy – omówione przez specjalistów i autorytety z branży. Uczestnicy poznają między innymi szczegóły finansowania inwestycji - a w szczególności modernizacji przedsiębiorstw oraz dowiedzą się więcej na temat digitalizacji procesów produkcyjnych. Przedstawione zostaną także dobre praktyki z rynku, czyli jak wygląda Przemysł 4.0 w polskich zakładach produkcyjnych. O jednym z najważniejszych zagadnień, czyli o bezpieczeństwie oraz o pełnej kontroli nad procesem produkcyjnym opowie Krzysztof Getko, product manager Rittal. „Bezpieczeństwo to bez wątpienia jedna z kluczowych kwestii podczas produkcji, także w branży spożywczej. Nie może być tu mowy o niedociągnięciach i narażaniu zarówno pracowników, jak i klientów. Poza wewnętrznymi zasadami firmy, warto zastosować odpowiednie wyposażenie. Szafy sterownicze Rittal pomagają w kontrolowaniu przebiegu produkcji, a tym samym zwiększają jego bezpieczeństwo” – mówi Krzysztof Getko. Podczas seminarium wyjaśni, w jaki sposób odpowiedni dobór szaf sterowniczych wpływa na proces produkcji – na przykładzie wdrożeń branży spożywczej. Spotkanie zaplanowane zostało na 11 kwietnia, godz. 16.20.

Przedstawiciele branży spożywczej jeszcze mogą zapisać się na w konferencję! Aby wziąć udział, wystarczy wypełnić poniższy formularz:

https://www.konferencja-foodautomation.pl/