Lista życzeń

Sterowanie robotami przemysłowymi przy wykorzystaniu technologii 5G Edge

2019-04-11. Warszawa, 11 kwietnia 2019 – Aż 3,1 miliona robotów przemysłowych będzie w przyszłym roku wykorzystywanych w fabrykach na całym świecie. To ogromne wyzwanie dla przemysłu, głównie pod kątem połączenia ich w sieć, sterowania i konserwacji. Lokalne, prywatne sieci 5G, w połączeniu z Edge Computing, umożliwiają tworzenie bezpiecznych sieci komunikacyjnych, dostępnych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, które można obsługiwać i używać na terenie zakładu produkcyjnego.

Doświadczyć na żywo: sterowanie robotami przemysłowymi z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

Podczas targów Hannover Messe firma Rittal, wspólnie z German Edge Cloud (GEC) i Instytutem Otwartych Systemów Komunikacji im. Fraunhofera (FOKUS), zaprezentowała jeden ze sposobów wykorzystania tej technologii. Odwiedzający mieli możliwość sterowania robotami przemysłowymi, wykorzystując okulary wirtualnej rzeczywistości i dwa kontrolery VR. Działo się to za pośrednictwem komórek sieci telekomunikacyjnej, podłączonych do sieci rdzeniowej 5G opartej o infrastrukturę Edge. Zadanie polegało na tym, aby wetknąć specjalnie powiększony zacisk przyłączeniowy przewodu na szynę prądową i wprowadzić do niego kabel, a następnie go odłączyć. To standardowa czynność przy budowie szaf sterowniczych. Sterujący byli na bieżąco informowani, przy pomocy akustycznych i optycznych sygnałów, czy zadanie jest wykonywane poprawnie.

Aby chwycić przedmioty ramionami robota oraz je przesunąć, uczestnicy musieli prawidłowo ocenić głębokość szafy i odległość przedmiotów od ramion robota. Okulary VR odbierały panoramiczny obraz 3D z dwóch kamer z obiektywami typu „rybie oko” oraz dźwięk. Do zapewnienia łączności bezprzewodowej wykorzystano z kolei mikrokomórki pracujące w częstotliwości 60 GHz, czyli niewielkie komórki sieci telekomunikacyjnej składające się ze stacji bazowych z anteną. Komórka sieci 5G gwarantowała zaś realistyczne, wirtualne odwzorowanie rzeczywistości oraz sterowanie robotami bez opóźnień.

Oparta na infrastrukturze Edge sieć 5G dla Przemysłu 4.0

„Zakłady przemysłowe muszą inteligentnie łączyć maszyny i urządzenia w sieć, aby wykorzystać potencjał danych. Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi zademonstrowaliśmy, jak może wyglądać bezpieczne przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym dla Przemysłu 4.0. Łącząc infrastrukturę Edge i sieć 5G, tworzymy podwaliny pod inteligentne wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym, co pozwoli na znaczne zwiększenie potencjału zakładów przemysłowych” - wyjaśnia dr Sebastian Ritz, prezes German Edge Cloud (GEC).

Firma German Edge Cloud oferuje prywatną infrastrukturę Edge-Cloud (IaaS), platformy do analizy danych (PaaS) i dostosowane do potrzeb przemysłu aplikacje (SaaS).

Infrastruktura sieciowa, użyta w prezentacji technologii 5G na stoisku Rittal, opiera się na Open5GCore – jednej z pierwszych na świecie, ustandaryzowanych i niezależnych od producenta sieci rdzeniowych 5G. Może ona być wykorzystana do budowy lokalnych lub regionalnych sieci 5G na terenie całej Europy. Dzięki rozwiązaniom software’owym funkcje sieciowe mogą być łączone w jedną indywidualną, wirtualną sieć specjalnego przeznaczenia – w zależności od wymaganych czasów latencji, poziomu bezpieczeństwa i liczby urządzeń łączonych w sieć. Połączenie z Edge Computing na miejscu, gdzie przetwarza się duże ilości danych, umożliwia bezpieczną komunikację w czasie rzeczywistym.