Lista życzeń

Rittal angażuje się w rozwój elektromobilności

2019-04-02. Na tegorocznych targach Hannover Messe firma Rittal przedstawiła nowe rozwiązania z zakresu budowy infrastruktury dla elektromobilności – począwszy od wytwarzania energii aż po same stacje ładowania. Wspólnie z partnerami biznesowymi oraz klientami zostały przygotowane projekty kluczowych elementów infrastruktury, niezbędnych do budowy stacji ładowania. W ramach nich Rittal dostarcza również innych komponentów, takich jak: obudowy Outdoor, kontenery mieszczące baterie lub stacje transformatorowe oraz wydajne systemy chłodzenia.

Warszawa, 2 kwietnia 2019 – Park ładowania składa się zazwyczaj z jednej stacji transformatorowej, a w zależności od wersji – również z magazynu energii zamkniętych w obudowach Outdoor oraz z różnych obudów infrastruktury potrzebnych dla sterowania. Zwłaszcza w przypadku wysokowydajnych stacji szybkiego ładowania o mocy 350 kW wymagane jest specjalistyczne i wydajne chłodzenie systemów, w którym specjalizuje się firma Rittal.

W przypadku stacji ładowania, w których zasila się pojazdy elektryczne, Rittal dostarcza systemy obudów, a partnerzy biznesowi zapewniają komponenty elektroniczne. „Obudowy to ważny element przy tworzeniu infrastruktury dla stacji ładowania. Należy w tym przypadku uwzględnić stopień ochrony, klasę odporności, skalowalność i klimatyzację. Poza tym wymagana jest dostępności rozwiązań i części zamiennych na całym świecie. W tym przypadku Rittal ma bardzo duże doświadczenie oraz globalną strukturę, które są konieczne, aby sprostać tym wymaganiom.” - mówi Uwe Scharf, Dyrektor ds. Jednostek Biznesowych i Marketingu Rittal.

Stacje ładowania dla całej Europy

Firma Rittal nawiązała współpracę z firmą Tritium – australijskim dostawcą infrastruktury dla elektromobilności. Tritium, jako jeden z producentów popularnych stacji ładowania IONITY, będzie w niedalekiej przyszłości korzystał z wysokiej jakości obudów Outdoor Rittal. Wiąże się to z aktywną rozbudową infrastruktury dla pojazdów elektrycznych w 26. krajach. Owocem tej współpracy stała się największa sieć stacji szybkiego ładowania w Europie. „Po otrzymaniu zamówienia od IONITY okazało się, że potrzebujemy dostawcy stacji Outdoor oraz szaf sterowniczych” - wyjaśnia David Finn, CEO i założyciel Tritium. „Jednym z najważniejszych kryteriów była szybka dostępność komponentów, ponieważ chcieliśmy natychmiast zrealizować nasze duże zlecenie. Rittal przekonał nas swoim globalnym serwisem i wysoką jakością produktów” - kontynuuje Finn. Rozwiązania firmy Rittal pozwalają między innymi chronić wrażliwe komponenty elektryczne stacji ładowania przed negatywnymi wpływami otoczenia i środowiska.

Nowe rozwiązanie dla elektromobilności

Na tegorocznych targach Hannover Messe firmy Rittal i ENERCON wspólnie zaprezentowały stację szybkiego ładowania E-Charger 600. Jest ona zgodna z nowym standardem szybkiego ładowania HPC 2 (High Power Charging 2) i pracuje z mocą ładowania nawet do 350 kW prądu stałego. Dodatkowo rozwiązanie to może przyczynić się do zwiększenia stabilności sieci, dzięki dostosowanej do potrzeb gospodarce mocą bierną.

W innym projekcie firma ENERCON, producent turbin wiatrowych, postawiła na komponenty Rittal, które pozwalają na instalację kompletnych stacji ładowania. Przy siedzibie firmy w Aurich zainstalowany został wzorcowy punkt ładowania, do którego Rittal dostarczył obudowy typu Outdoor. Dzięki imponującemu know-how w zakresie energetyki i wielu zrealizowanym z sukcesem projektom obie firmy zdecydowały się na poszerzenie współpracy.