Lista życzeń

Rittal na targach branży energetycznej „The smarter E Europe”

2019-05-13. W jaki sposób konstruktorzy instalacji z branży energetycznej mogą zautomatyzować procesy zgodnie z zasadami Przemysłu 4.0? Jak wyglądają rozwiązania techniczne obudów i przetwornic stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych? Jakiej technologii systemowej wymaga powszechna rozbudowa infrastruktury dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych? Na te wszystkie pytania eksperci firmy Rittal odpowiedzą na targach branży energetycznej „The smarter E Europe”, które odbędą się 15-17 maja w Monachium. Główną atrakcją będzie prezentacja praktycznych rozwiązań - systemu szaf sterowniczych VX25 oraz nowych obudów Kompakt AX i małogabarytowych KX.

Warszawa, 13 maja 2019 – Odpowiedzią firmy Rittal na wyzwania Przemysłu 4.0 jest system szaf sterowniczych VX25 oraz nowa seria obudów Kompakt AX i małogabarytowych KX. Producent wykorzystuje systemowe rozwiązania z zakresu obudów dla elektroniki mocy oraz elektroniki sterującej w instalacjach fotowoltaicznych, dając w ten sposób dodatkowe korzyści klientom. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom konstruktorzy instalacji są znacznie lepiej przygotowani do procesu cyfryzacji. Nowe obudowy wpisują się w koncepcję cyfrowego łańcucha tworzenia wartości w budowie aparatury sterowniczej i rozdzielczej. Wysoka jakość danych 3D, narzędzia konfiguracyjne oraz kody QR zamieszczone na wszystkich częściach płaskich ułatwiają ich włączenie do procesu produkcji. Nowe obudowy AX i KX to nie tylko łatwiejszy oraz szybszy montaż, ale również wyższy poziom bezpieczeństwa. Produkty będą dostępne w sprzedaży latem 2019 roku.

Magazynowanie energii – standardy infrastruktury

Komponenty Rittal można z powodzeniem wykorzystywać w budowie rozwiązań do magazynowania energii. Oferta standaryzowanych, wzajemnie dopasowanych i dostępnych na całym świecie, atestowanych komponentów obejmuje zakres od pojedynczych szaf aż po kompletne rozwiązanie kontenerowe. Integratorzy systemów oraz konstruktorzy urządzeń otrzymają rozwiązania z zakresu mechaniki, rozdziału mocy i klimatyzacji z jednego źródła. Jedynie co muszą zrobić to… zintegrować swoje moduły baterii.

Na majowych targach „The smarter E Europe” eksperci firmy Rittal zaprezentują również szafę sterowniczą VX25. Zostanie ona przedstawiona jako przykład szafy wykorzystywanej do przechowywania zasobników energii, w której można umieścić wszystkie popularne moduły baterii. Dodatkowo jako potwierdzenie swoich kompetencji związanych z rozwijającym się rynkiem magazynowania energii, Rittal przedstawi szafy bateryjne firm partnerskich – Commeo i Tesvolt. Dodatkowo na targach „The smarter E Europe” eksperci Rittal zaprezentują kompetencje firmy jako partnera systemowego w zakresie obudów dla infrastruktury elektromobilności. Na prezentacji przedstawiona zostanie koncepcja obudowy firmy Enercon do stacji ładowania pojazdów elektrycznych stworzona na podstawie obudowy Outdoor CS-Toptec. Technika systemowa gwarantuje maksymalny poziom bezpieczeństwa elektroniki i ochrony przed wandalizmem. Uzupełnieniem całego programu będzie prezentacja Edge Data Center jako bazy IT do wszystkich zastosowań Smart Mobility.