Rittal na targach SPS 2019 w Norymberdze
2019-11-25. Jak skutecznie poradzić sobie z cyfrową transformacją? Na to pytanie odpowiedzą eksperci Rittal podczas zbliżających się targów SPS, które odbędą się w Norymberdzie w dniach 26-28.11. Na stoisku firmy zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania w cyfrowej rewolucji, począwszy od procesów cyfrowego łańcucha tworzenia wartości w branży budowy aparatury sterowniczej i rozdzielczej, poprzez oferty cyfrowych produktów i usług, aż po aplikacje do inteligentnego przetwarzania oraz analizy danych. Główną atrakcją targów będą nowe obudowy AX/KX oraz ONCITE – pierwsze centrum danych typu Edge dla przyszłego, przemysłowego przetwarzania danych produkcyjnych.
Warszawa, 25 listopada 2019 – W przemyśle zachodzą duże zmiany. Z jednej strony rynek podlega stałym procesom transformacji, a z drugiej – musi zmierzyć się z błyskawicznym postępem. „W przyszłości sukces ekonomiczny będzie trwały tylko wtedy, gdy nadąży za cyfrową integracją produktów, procesów i danych. Wyselekcjonowane dane będą w przyszłości przetwarzane i analizowane przez sztuczną inteligencję. W rezultacie procesy produkcyjne staną się efektywniejsze, a serwis – lepszy. Dodatkowo powstaną nowe modele biznesowe”, mówi dr Karl-Ulrich Köhler – prezes zarządu Rittal.
Rozwiązania na 1100 m²
Firma Rittal zaprezentuje swoje najnowsze rozwiązania na stoisku targowym o powierzchni 1100 m². Specjaliści Rittal wspólnie z ekspertami firmy Eplan przedstawią w jaki sposób producenci mogą sukcesywnie budować łańcuch wartości zapewniający spójność danych. Prawie wszystkie etapy budowy aparatury sterowniczej i rozdzielczej można obecnie automatycznie połączyć, wykorzystując współdziałanie procesów cyfrowych.
Oprócz nowych rozwiązań z zakresu cyfryzacji procesów tworzenia łańcucha wartości firma Rittal zaprezentuje również inteligentne przetwarzanie danych. Wspólnie z German Edge Cloud, IoTOS i Bosch Connected Industry zbudowane zostało ONCITE – pierwsze centrum danych typu Edge oparte na sztucznej inteligencji, które zdolne jest do pracy w czasie rzeczywistym. Aplikacje oparte na takim rozwiązaniu umożliwiają optymalizację produkcji, zwiększenie jakości, optymalizację kosztów oraz przepustowości produkcji. Przedsiębiorstwa przemysłowe uzyskują w ten sposób pełną autonomię i kontrolę nad danymi.
W zakresie infrastruktury IT Rittal przedstawi energooszczędne klimatyzatory serii Blue e+ IT oraz nowe PDU (Power Distribution Units) do bezpiecznego rozdziału mocy w szafach IT. Do nowości z zakresu Rittal Automation System zalicza się Wire Station WS 540 – stół do okablowywania, przeznaczony do konfekcjonowania i układania przewodów podczas budowy szaf sterowniczych oraz Smart Lifter 1.8, który umożliwia łatwiejszy i bezpieczniejszy transport szaf sterowniczych.
W jaki sposób obudowy i systemy szaf sterowniczych mogą pomóc w cyfryzacji?
Odpowiedzią firmy Rittal na to pytanie jest nowa seria kompaktowych oraz małogabarytowych obudów AX i KX, a także system szaf sterowniczych VX25. Produkty idealnie wpisują się w koncepcję cyfrowego łańcucha wartości w budowie aparatury sterowniczej i rozdzielczej. Zarówno wysoka jakość danych 3D oraz narzędzia konfiguracyjne, jak i kody QR na wszystkich obrabianych częściach płaskich, ułatwiają włączenie ich w jeden proces produkcji.
Kolejną nowością Rittal, która będzie prezentowana na targach w Norymberdze jest zmodyfikowana szafa pojedyncza SE 8, dzięki której można uzyskać kompatybilność z nowym systemem szaf sterowniczych VX25. W zakresie zasilania Rittal przedstawi nowy system dystrybucji mocy VX25 Ri4Power oraz oprogramowanie do projektowania – Rittal Power Engineering oraz interfejs IoT do inteligentnego systemu monitorowania.