Koszyk

Mobilne centrum danych Rittal

2020-06-03. Niemiecki producent betonowych podkładów kolejowych i systemów torowych RAIL.ONE na rynku działa nieprzerwanie od ponad 120 lat. Praca około 250 pracowników w centrali firmy w bawarskiej miejscowości Neumarkt zależy od bezawaryjnego działania centrum danych zbudowanego na bazie infrastruktury IT Rittal.

Warszawa, 3 czerwca 2020 – Planowana przeprowadzka centrali firmy postawiła przedstawicieli działu IT przed wyzwaniem. Poza standardowym sprzętem, do nowego budynku trzeba było bowiem przenieść także centrum danych, a to okazało się niemożliwe. Wówczas niezbędne stało się rozwiązanie umożliwiające zachowanie ciągłości systemów IT do momentu, w którym możliwe stanie się wprowadzenie centrum danych do docelowej lokalizacji. Firma RAIL.ONE dokonała oceny różnych dostawców rozwiązań kontenerowych. W rezultacie wybrano firmę Rittal.

- Eksperci z Rittal przekonali nas konkretnym, całościowym pakietem o odpowiednich parametrach wydajności i stosownej cenie – podkreśla Peter Both, szef IT w RAIL.ONE.

W ciągu zaledwie kilku tygodni Rittal zbudował wymagany kontener data center (RDCC) wraz ze wszystkimi komponentami niezbędnymi do pracy IT.

Przestawienie zwrotnicy

Do klimatyzacji kontenera wykorzystano wysokoefektywną technologię free-cooling. Umożliwia ona zredukowanie kosztów nawet do 40 procent. W RAIL.ONE zgodnie z wymogami zostały zainstalowane redundantne systemy chłodzenia 20 kW oraz separacja zimnej strefy dla zainstalowanych szaf Rittal TS IT.

Kontener Rittal został dostarczany wraz z zainstalowanym kompletnym rozdziałem mocy, który odpowiada za całkowite zasilanie elektryczne kontenera, w tym za ewentualne zasilanie awaryjne przez system UPS. Poza tym kontener wyposażony jest w instalację sygnalizującą pożar i instalację gaśniczą Rittal DET-AC. Kompletny monitoring parametrów eksploatacji jest w systemie Rittal CMC III.

Stacja końcowa na wysokości 10 metrów

Wyposażona w taką infrastrukturę firma RAIL.ONE mogła w końcu przystąpić do przeprowadzki IT, która dzięki dobremu przygotowaniu przebiegła bez zakłóceń. Dzisiaj nowe centrum danych znajduje się na dachu budynku firmy - działa przy tym dyskretnie i bezawaryjnie.

Szczegółowy monitoring wszystkich parametrów eksploatacyjnych zapewnia ekspertom IT z RAIL.ONE pełną kontrolę nad centrum danych oraz daje możliwość odpowiednio wczesnej reakcji w razie ewentualnych awarii.