do nowej strony rittal.pl
Koszyk

Aktualności prasowe

Ruszyła produkcja w inteligentnej fabryce Rittal

2019-04-25. Firma Rittal zakończyła budowę zakładu przemysłowego w miejscowości Haiger w środkowej Hesji. Jest to największa inwestycja w historii firmy o łącznej wartości 250 milionów euro. Ta najnowocześniejsza na świecie fabryka produkuje nowe serie obudów sterowniczych Kompakt AX i małogabarytowych KX.

Przeczytaj artykuł!
  • HANNOVER MESSE Digital Edition | 12-16 kwietnia 2021 - Simplified. Done.

    2021-03-30. Jeśli chcesz zabezpieczyć swoją przyszłość, musisz położyć fundamenty już dziś. Wgląd w to, w jaki sposób można już dziś budować nowoczesne procesy przemysłowe jutra, pokażą specjaliści z Rittal, Eplan i German Edge Cloud - w ramach wirtualnych targów HANNOVER MESSE 2021.

  • Hygienic Design – rozwiązanie dedykowane produkcji spożywczej

    2020-12-03. „Myj ręce przed posiłkiem” – to zasada, która towarzyszy nam od najmłodszych lat. Skrupulatne przestrzeganie czystości oraz zasad higieny obowiązuje przy przetwarzaniu żywności - zarówno w domu, jak w przemyśle. To właśnie dlatego w jednej z holenderskich firm z branży spożywczej wykorzystano obudowy Hygienic Design.

  • Listopadowy webcast IT z ekspertem Rittal

    2020-11-24. Już w najbliższy czwartek – 26 listopada odbędzie się webcast dotyczący nowoczesnych rozwiązań dla branży IT. Podczas spotkania ekspert firmy Rittal odpowie na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące awarii, konsekwencji oraz wydatków związanych z systemami IT.

  • Modułowy system do małych rozdzielni

    2020-11-12. W jaki sposób skonstruować przejrzysty oraz kompaktowy system rozdziału mocy o maksymalnym zapotrzebowaniu do 80A w instalacji do odzyskiwania ciepła? Przed takim dylematem stanął ostatnio zespół pracowników z firmy GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH.

  • Webcasty dla branży automatyki przemysłowej i elektrotechniki

    2020-11-02. Rusza kolejna seria jesiennych webcastów z ekspertami Rittal. Specjaliści przygotowali nowe tematy spotkań – teorię ograniczyli do niezbędnego minimum, a całą uwagę poświęcą praktycznym zagadnieniom. Spotkania online są bezpłatne i będą trwały ok. 30-45 minut.

  • Holenderskie szlaki wodne z infrastrukturą IT Rittal

    2020-10-27. Najludniejsza prowincja Królestwa Niderlandów, Holandia Południowa, zarządza 78 mostami i śluzami w ramach sieci szlaków wodnych. Opracowano specjalny system sterowania obiektami hydrotechnicznymi, uwzględniający takie działania jak: otwieranie i zamykanie mostów oraz śluz umożliwiając przepływ statkom.

  • Infrastruktura IT z jednego źródła

    2020-10-15. Noel Alimentaria jest rodzinnym przedsiębiorstwem łączącym tradycję z nowoczesnością. Założona w roku 1940 firma stała się liderem hiszpańskiego przemysłu mięsnego, gdzie w dziewięciu punktach produkcyjnych i logistycznych zatrudnionych jest ponad 1200 pracowników.

  • Webcasty z ekspertem Rittal

    2020-10-06. Już w najbliższy czwartek – 8 października odbędzie się pierwszy webcast dotyczący nowoczesnych rozwiązań dla branży IT. Podczas spotkania ekspert firmy Rittal przedstawi zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami, w tym nową generację listew zasilających PDU.

  • Jesienne webcasty z ekspertami Rittal

    2020-09-29. Już w najbliższą środę – 30 września o godzinie 12:00 – rozpocznie się nowy cykl jesiennych webcastów z ekspertami Rittal. Specjaliści firmy dzielić się będą swoją wiedzą – teorię ograniczyli do niezbędnego minimum, a całą uwagę poświęcą praktycznym aspektom.

  • Zintegrowany Łańcuch Wartości w branży automatyki przemysłowej

    2020-09-22. Firma ProPoint to jedna z największych firm działających w branży automatyki przemysłowej w Polsce, która od 2008 roku specjalizuje się w usługach z zakresu projektowania systemów sterowania, uruchamiania obiektów przemysłowych, a także produkcji szaf sterowniczych.

  • Szybsza budowa infrastruktury typu Edge

    2020-09-14. Wobec postępującej transformacji przemysłowej w kierunku 4.0 przedsiębiorstwa produkcyjne stoją w obliczu zwiększenia tempa budowy nowej infrastruktury IT i OT do zastosowań w miejscu powstawania danych, czyli typu Edge.

  • Obudowy AX: teraz także do zastosowań outdoorowych!

    2020-08-11. Nowe obudowy sterownicze AX z tworzywa sztucznego uzupełniają ofertę kompaktowych produktów firmy Rittal. Producent połączył w nich najlepsze cechy z dwóch obszarów: zaawansowanej technologii systemowej oraz wyjątkowo solidnego materiału.

  • Najszybsza na świecie szafa IT

    2020-07-24. Firma Rittal zaprezentowała nowy, modułowy system szaf VX IT, dzięki któremu można zbudować różne warianty szaf sieciowych i serwerowych. Rozwiązanie pozwala na budowę infrastruktury IT w nieosiągalnym do tej pory tempie – począwszy od pojedynczych szaf sieciowych, aż po kompletne centra danych.

  • Muzyka w Data Center

    2020-07-21. Kiedy co roku z głośników w restauracjach, centrach handlowych lub na bożonarodzeniowych jarmarkach rozbrzmiewa hit „Last Christmas”, oznacza to 8 milionów wpływów z tantiemów, które trafiają do artysty lub jego spadkobierców.

  • Kolejne praktyczne webinary z ekspertami Rittal

    2020-06-04. Już 10 czerwca rozpoczyna się kolejny, cotygodniowy cykl praktycznych webinarów, organizowanych przez firmę Rittal. Podobnie jak podczas poprzednich spotkań, eksperci dzielić się będą praktyczną wiedzą i doświadczeniem.

Ruszyła produkcja w inteligentnej fabryce Rittal

2019-04-25. Firma Rittal zakończyła budowę zakładu przemysłowego w miejscowości Haiger w środkowej Hesji. Jest to największa inwestycja w historii firmy o łącznej wartości 250 milionów euro. Ta najnowocześniejsza na świecie fabryka produkuje nowe serie obudów sterowniczych Kompakt AX i małogabarytowych KX.

Przeczytaj artykuł!