Lista życzeń

Ściany

  • Ściany boczne
    Ściany boczne

    Otwarte boki systemów szaf szeregowych TS, TS IT i TE 8000 można w razie potrzeby zamknąć uzyskując wysoki stopień ochrony lub beznarzędziowo.

    Więcej

  • Ściany boczne – akcesoria
    Ściany boczne – akcesoria

    Inne opcje dodatkowego wyposażenia to uchwyty ścian bocznych lub tylnych jako dodatkowe przymocowanie ciężkiej zabudowy, ściany boczne z zawiasami o kącie otwarcia 180° i blokady wewnętrzne.

    Więcej

  • Ściany działowe i grodziowe
    Ściany działowe i grodziowe

    Szereg szaf można podzielić za pomocą ścianki działowej lub odgradzającej na różne strefy funkcyjne. W połączeniu z systemami zamków można też realizować różne koncepcje kontroli dostępu do szaf. Ściany działowe do płyt modułowych są wyposażone w zwykłe złącza.

    Więcej

  • Pokrywy rozłączników (wersja dla USA) do TS
    Pokrywy rozłączników (wersja dla USA) do TS

    Zgodne z UL urządzenie zabezpieczające kombinacje szaf sterowniczych zgodnie z przepisami USA. Pokrywa rozłączników w połączeniu z mechaniką uruchamiającą, ryglowaniem drzwi bocznych i cięgnami spełnia wymagania UL 508 A

    Więcej

  • Osłona z drzwiami do TS
    Osłona z drzwiami do TS

    Pokrywa z drzwiami do TS, do ochrony i osłonięcia połączeń wtykowych i innych wbudowanych elementów.

    Więcej

  • Lakier
    Lakier

    Lakier do ulepszeń lub prac naprawczych powierzchni pokrywanych proszkowo i lakierowanych na mokro, schnący na powietrzu.

    Więcej

  • Podkład antykorozyjny
    Podkład antykorozyjny

    Jednoskładnikowy podkład nadający się do zabezpieczenia przed korozją niepokrytych lakierem miejsc powstałych po wykonaniu otworów itp. Służy do przywrócenia ochrony przeciwkorozyjnej w niepokrytym lakierem miejscu. Podkład jest zgodny z wymaganiami normy IEC 61439 dla rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych.

    Więcej

+
[X] Zamknij

Required